Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Gris

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Référence Essentra :

10010877

Référence du fabricant:

KKU-4A4-RT

16749 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,152 €
5000 - 9999 0,1408 €
10000 - 19999 0,1336 €
20000 + 0,1261 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

76,00 €

500 x 0,152 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif et à visser
Longueur de la base 19.1 mm
Largeur de base 19.1 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 6.4 mm
Hauteur totale 11.9 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter