Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 14.3 mm PVC Gris

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Article de code:

KKU-9A5-RT

582 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6231 €
1000 - 4999 0,4421 €
5000 + 0,3495 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

62,31 €

100 x 0,6231 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 25.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 14.3 mm
Hauteur totale 19.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter