Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 12.8 mm 15.0 mm PA Gris

Cette bride grise est fabriquée en nylon 66 (PA66). Son design avec systèmes de verrouillage la rend idéale pour une application nécessitant un serrage permanent ou temporaire de tuyaux, tubes et câbles à un raccord. Le matériau permet une bonne résistance aux agents chimiques.
Référence Essentra :

10088043

Référence du fabricant:

135010600202

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5463 €
500 - 999 0,3886 €
1000 + 0,2985 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

54,63 €

100 x 0,5463 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 7.0 mm
d1 12.8 mm
d2 15.0 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Gris
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter