La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6/6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir
Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Style de montage | W | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2349 € - 0,4297 € | Demander le délai de livraison ici |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 10020 En stock |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3523 € - 0,572 € | 32 En stock |
27.0 - 30.0 mm
27.0 - 30.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,561 € - 1,2366 € | Demander le délai de livraison ici |
38.0 - 41.5 mm
38.0 - 41.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6452 € - 1,2657 € | 541 En stock |
50.0 - 53.5 mm
50.0 - 53.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 426 En stock |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2432 € - 0,4449 € | 3297 En stock |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | 321 En stock |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,4297 € | 2776 En stock |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,4919 € | 3119 En stock |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 24 En stock |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 14945 En stock |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 1404 En stock |
29.5 - 32.5 mm
29.5 - 32.5 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5292 € - 1,1662 € | Demander le délai de livraison ici |
38.0 - 41.5 mm
38.0 - 41.5 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5955 € - 1,1689 € | 2200 En stock |
17.0 - 50.5 mm
17.0 - 50.5 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6508 € - 1,2726 € | 3796 En stock |
56.5 - 60.5 mm
56.5 - 60.5 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2919 € - 2,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
70.0 - 75.0 mm
70.0 - 75.0 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4232 € - 2,3075 € | 463 En stock |
80.0 - 85.0 mm
80.0 - 85.0 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,4131 € | 7975 En stock |
9.2 - 10.5 mm
9.2 - 10.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,5084 € | 6940 En stock |
17.0 - 18.5 mm
17.0 - 18.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.