Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Gris

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The grey Slip-on Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Référence Essentra :

10088425

Référence du fabricant:

135012100202

850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2165 €
250 - 999 0,7983 €
1000 + 0,6209 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

60,83 €

50 x 1,2165 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
d1 50.0 mm
d2 53.5 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Gris
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter