Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 56.5 mm 60.5 mm PA Blanc

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Référence Essentra :

10088470

Référence du fabricant:

135012311302

3796 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2968 €
250 - 999 0,8504 €
1000 + 0,6631 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

64,84 €

50 x 1,2968 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
d1 56.5 mm
d2 60.5 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Blanc
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter