Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 66.0 mm 70.0 mm PA Blanc

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 17-18.5 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Référence Essentra :

10088524

Référence du fabricant:

135012511302

3850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,2106 €
250 - 999 1,591 €
1000 + 1,3657 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

110,53 €

50 x 2,2106 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
D 66.0 - 70.0 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Blanc
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter