Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Gris

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Article de code:

135012700202

1800 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,1417 €
250 - 999 1,5337 €
1000 + 1,3195 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

107,09 €

50 x 2,1417 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
D 76.0 - 80.0 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Gris
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter