Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 12.0 mm 13.8 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.99-13.79 mm.
Référence Essentra :

10221501

Référence du fabricant:

22DGHC00D

1014 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2175 €
2500 - 9999 0,1957 €
10000 + 0,1762 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

108,75 €

500 x 0,2175 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 6.1 mm
d1 12.0 mm
d2 13.8 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter