Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 16.9 mm 19.1 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Référence Essentra :

10221532

Référence du fabricant:

22DGHC00G

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2508 €
2500 - 9999 0,2257 €
10000 + 0,2031 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

125,40 €

500 x 0,2508 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 7.1 mm
D 16.9 - 19.1 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter