Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 20.3 mm 23.0 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 20.29-23.01 mm.
Référence Essentra :

10221556

Référence du fabricant:

22DGHC00J

1750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,271 €
1250 - 4999 0,2439 €
5000 + 0,2195 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

67,75 €

250 x 0,271 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 6.4 mm
D 20.3 - 23.0 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter