Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 26.5 mm 29.5 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 26.49-29.49 mm.
Référence Essentra :

10221587

Référence du fabricant:

22DGHC00M

3749 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,3436 €
1250 - 4999 0,3092 €
5000 + 0,2783 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

85,90 €

250 x 0,3436 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.1 mm
d1 26.5 mm
d2 29.5 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter