Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 32.0 mm 34.8 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 32-34.8 mm.
Article de code:

22DGHC00P

1497 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,4809 €
1250 - 4999 0,4328 €
5000 + 0,3895 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

120,23 €

250 x 0,4809 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 9.1 mm
D 32.0 - 34.8 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter