Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 46.0 mm 50.5 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 46-50.5 mm.
Référence Essentra :

10221655

Référence du fabricant:

22DGHC00U

1416 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,53 €
1250 - 4999 0,477 €
5000 + 0,4293 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

132,50 €

250 x 0,53 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 9.0 mm
d1 46.0 mm
d2 50.5 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter