Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 70.0 mm 75.4 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 70-75.41 mm.
Référence Essentra :

10221730

Référence du fabricant:

22DGHC070

1250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 1,5293 €
1250 - 4999 1,3764 €
5000 + 1,2387 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

382,33 €

250 x 1,5293 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 9.1 mm
D 70.0 - 75.4 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter