Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 77.7 mm 81.2 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 77.69-81.2 mm.
Référence Essentra :

10221754

Référence du fabricant:

22DGHC078

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 1,4375 €
1250 - 4999 1,2937 €
5000 + 1,1643 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

359,38 €

250 x 1,4375 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.8 mm
D 77.7 - 81.2 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter