Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 9.2 mm 10.3 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 9.19-10.31 mm.
Référence Essentra :

10221457

Référence du fabricant:

22DGHC0BB

19549 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1567 €
5000 - 19999 0,1411 €
20000 + 0,127 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

156,70 €

1000 x 0,1567 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 4.5 mm
d1 9.2 mm
d2 10.3 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter