Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 105.3 mm 111.8 mm PA Noir

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 105.3-111.81 mm.
Référence Essentra :

10221792

Référence du fabricant:

22DGHC105

1748 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 1,5308 €
1250 - 4999 1,3777 €
5000 + 1,2399 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

382,70 €

250 x 1,5308 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.7 mm
d1 105.3 mm
d2 111.8 mm
Style de montage Double prise
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter