Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 7.6 mm 8.9 mm PA Noir

Ce collier de serrage à clipser dispose d'une plage de faisceau réglable jusqu'à ; fourni en qui est idéal pour sécuriser les manchons textiles aux tubes ou aux raccordements des tubes.
Référence Essentra :

10362341

Référence du fabricant:

22HC0312B

998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1829 €
2500 - 9999 0,1646 €
10000 + 0,1482 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

91,45 €

500 x 0,1829 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 5.6 mm
d1 7.6 mm
d2 8.9 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Noir
Matière PA
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter