Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 12.1 mm 13.6 mm PA Naturel

Ce collier de serrage à clipser naturel en nylon est doté d'une conception de fixation brevetée pour éliminer les risques de fuite. Le collier peut être facilement installé et retiré.
Référence Essentra :

10221860

Référence du fabricant:

22HC0468

2240 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2108 €
5000 - 19999 0,1897 €
20000 + 0,1707 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

210,80 €

1000 x 0,2108 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 5.6 mm
d1 12.1 mm
d2 13.6 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Naturel
Matière PA
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter