Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 19.0 mm 22.2 mm PA Noir

Ce collier de serrage à clipser dispose d'une plage de faisceau réglable jusqu'à ; fourni en qui est idéal pour sécuriser les manchons textiles aux tubes ou aux raccordements des tubes.
Référence Essentra :

10362426

Référence du fabricant:

22HC0813B

1499 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2423 €
2500 - 9999 0,2181 €
10000 + 0,1963 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

121,15 €

500 x 0,2423 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 5.5 mm
d1 19.0 mm
d2 22.2 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Noir
Matière PA
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter