Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm PA Naturel

Ce collier de serrage à clipser naturel en nylon est doté d'une conception de fixation brevetée pour éliminer les risques de fuite. Le collier peut être facilement installé et retiré.
Référence Essentra :

10221938

Référence du fabricant:

22HC0953

770 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,3017 €
1250 - 4999 0,2716 €
5000 + 0,2444 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

75,43 €

250 x 0,3017 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 6.4 mm
D 22.5 - 26.0 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Naturel
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter