Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 35.7 mm 40.9 mm PA Noir

Ce collier de serrage à clipser dispose d'une plage de faisceau réglable jusqu'à ; fourni en qui est idéal pour sécuriser les manchons textiles aux tubes ou aux raccordements des tubes.
Référence Essentra :

10362471

Référence du fabricant:

22HC1406B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,568 €
500 - 1999 0,5112 €
2000 + 0,4601 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

56,80 €

100 x 0,568 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.7 mm
d1 35.7 mm
d2 40.9 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Noir
Matière PA
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter