Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 45.5 mm 53.4 mm PA Noir

Ce collier de serrage à clipser dispose d'une plage de faisceau réglable jusqu'à ; fourni en qui est idéal pour sécuriser les manchons textiles aux tubes ou aux raccordements des tubes.
Référence Essentra :

10362495

Référence du fabricant:

22HC1687B

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,613 €
500 - 1999 0,5517 €
2000 + 0,4965 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

61,30 €

100 x 0,613 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.7 mm
D 45.5 - 53.4 mm
Style de montage Conception de fixation
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter