Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 7.2 mm 7.9 mm PA Blanc

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Référence Essentra :

10362525

Référence du fabricant:

22HSC0015

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1615 €
2500 - 9999 0,1454 €
10000 + 0,1308 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

80,75 €

500 x 0,1615 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 3.8 mm
D 7.2 - 7.9 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Blanc
Matière PA
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter