Menu  Rechercher

Collier de tuyaux 25.1 mm 28.8 mm PA Blanc

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 25.1 - 28.8 mm | 0.990 - 1.135 in
Article de code:

22HSC0240

500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,2642 €
1250 - 4999 0,2378 €
5000 + 0,214 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

66,05 €

250 x 0,2642 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 6.4 mm
D 25.1 - 28.8 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Blanc
Matière PA
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter