Menu  Rechercher

Colonnettes - À visser

En stock

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3616 € - 0,4018 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2844 € - 0,316 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,3629 € - 0,4032 € 1000 En stock
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2157 € - 0,2397 € 996 En stock
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2653 € - 0,2948 € 1000 En stock
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2168 € - 0,2409 € 2990 En stock
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
Entretoise à visser 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159897

Gamme de prix
0,4018 € - 0,3616 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159866

Gamme de prix
0,316 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159910

Gamme de prix
0,4032 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159880

Gamme de prix
0,2397 € - 0,2157 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159873

Gamme de prix
0,2948 € - 0,2653 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159903

Gamme de prix
0,2409 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4,M3
  • Diamètre trou A
    3.2 mm