Menu  Rechercher

Commander des Écrous carrés

En cours de production

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, LaitonCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière h1 & w1 Direction du filetage Pas Ajouter au panier
132,65 € - 156,06 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
Bronze
50.0
Main gauche
6.0
61,94 € - 82,593 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
Acier
60.0
Main gauche
7.0
19,66 € - 26,21 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
Laiton
25.0
Main droite
3.0
Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
Laiton
50.0
Main droite
6.0
29,73 € - 39,6405 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
Acier
35.0
Main gauche
4.0
26,11 € - 34,8105 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
Acier
35.0
Main gauche
4.0
23,72 € - 31,625 € Demander le délai de livraison ici
TR16 x 4
Acier
35.0
Main droite
4.0
56,37 € - 75,164 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
Acier
60.0
Main droite
7.0
33,81 € - 45,08 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
Laiton
35.0
Main droite
4.0
149,85 € - 176,295 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
Acier
80.0
Main droite
9.0
Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
Laiton
60.0
Main gauche
7.0
Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
Laiton
60.0
Main gauche
6.0
36,55 € - 48,737 € Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
Acier
60.0
Main gauche
6.0
48,98 € - 65,3085 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
Acier
50.0
Main gauche
6.0
20,53 € - 27,37 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
Acier
25.0
Main droite
3.0
44,51 € - 59,3515 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
Acier
50.0
Main droite
6.0
184,10 € - 204,56 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
Bronze
60.0
Main droite
7.0
Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
Laiton
50.0
Main gauche
6.0
27,07 € - 36,0985 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
Acier
35.0
Main droite
4.0
9,00 € - 12,006 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
Acier
30.0
Main gauche
4.0
  • sur 4
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Bronze

20149062

Gamme de prix
156,06 € - 132,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2544.0
  • d2
    6.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Acier

20149314

Gamme de prix
82,593 € - 61,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    4013.0
  • d2
    8.0
Écrou carré TR12 x 3 25.0 Laiton

20149192

Gamme de prix
26,21 € - 19,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Laiton

20149239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2544.0
  • h1 & w1
    50.0
Écrou carré TR18 x 4 35.0 Acier

20149284

Gamme de prix
39,6405 € - 29,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1131.0
  • d2
    6.0
Écrou carré TR16 x 4 35.0 Acier

20149277

Gamme de prix
34,8105 € - 26,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    770.0
  • d2
    5.0
Écrou carré TR16 x 4 35.0 Acier

20149352

Gamme de prix
31,625 € - 23,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    770.0
  • d2
    5.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Acier

20149390

Gamme de prix
75,164 € - 56,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    4013.0
  • d2
    8.0
Écrou carré TR18 x 4 35.0 Laiton

20149215

Gamme de prix
45,08 € - 33,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Écrou carré TR60 x 9 80.0 Acier

20149413

Gamme de prix
176,295 € - 149,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    8718.0
  • d2
    8.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Laiton

20149185


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Écrou carré TR36 x 6 60.0 Laiton

20149178


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    3630.0
  • h1 & w1
    60.0
Écrou carré TR36 x 6 60.0 Acier

20148973

Gamme de prix
48,737 € - 36,55 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1950.0
  • h1 & w1
    60.0
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Acier

20149307

Gamme de prix
65,3085 € - 48,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2544.0
  • d2
    6.0
Écrou carré TR12 x 3 25.0 Acier

20149345

Gamme de prix
27,37 € - 20,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    739.0
  • d2
    4.0
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Acier

20149383

Gamme de prix
59,3515 € - 44,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    2544.0
  • d2
    6.0
Écrou carré TR40 x 7 60.0 Bronze

20149116

Gamme de prix
204,56 € - 184,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    4013.0
  • d2
    8.0
Écrou carré TR30 x 6 50.0 Laiton

20149161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    2554.0
  • h1 & w1
    50.0
Écrou carré TR18 x 4 35.0 Acier

20149369

Gamme de prix
36,0985 € - 27,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Surface de contact
    1131.0
  • d2
    6.0
Écrou carré TR18 x 4 30.0 Acier

20148768

Gamme de prix
12,006 € - 9,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Nombre de filets
    1.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Surface de contact
    1131.0
  • h1 & w1
    30.0