Menu  Rechercher

Ressort de rappel ‌IP65 22.0 mm PA

IP50 Bouton quart de tour à trois positions adapté à une découpe de 22 mm. L'indicateur revient dans sa position initiale après l'actionnement.
Article de code:

1339738

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 44,7447 €
10 - 29 21,307 €
30 + 20,1463 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

44,74 €

1 x 44,7447 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type d'arrangement de circuit 2NO
Type Single Spring Return
Matière du boîtier Métal
Code produit 8536508090
Position 2-0-1
Standard ‌IP65

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter