Menu  Rechercher

Commutateur manuel IP50 IP 50 22.0 mm PA

IP50 Two position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator stays in position after operation.
Article de code:

1339792

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 39 10,916 €
40 + 10,2666 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

109,16 €

10 x 10,916 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type d'arrangement de circuit 1NO
Matière du boîtier Plastique
Code produit 8536508090
Position 0-1
Standard IP50

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter