Menu  Rechercher

Commutateurs à came rotatifs

En stock

Ces boîtiers en plastique ABS sont fournis complets avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65. Étanches à l’eau, à l’huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Nombre de pôles Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10 A
4
Demander le délai de livraison ici
10 A
2
Demander le délai de livraison ici
25 A
2
Demander le délai de livraison ici
10 A
1
Demander le délai de livraison ici
10 A
3 + Neutral
Demander le délai de livraison ici
16 A
4
Demander le délai de livraison ici
20 A
3
Demander le délai de livraison ici
25 A
2
Demander le délai de livraison ici
10 A
3
Demander le délai de livraison ici
16 A
2
Demander le délai de livraison ici
10 A
1
Demander le délai de livraison ici
10 A
3 + Neutral
Demander le délai de livraison ici
16 A
4
Demander le délai de livraison ici
20 A
3
Demander le délai de livraison ici
25 A
3
Demander le délai de livraison ici
10 A
2
Demander le délai de livraison ici
16 A
1
Demander le délai de livraison ici
16 A
3 + Neutral
Demander le délai de livraison ici
20 A
4
Demander le délai de livraison ici
25 A
3
  • sur 2
90 ° On/Off Commutateur 4 10 A

10212981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    4
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
90 ° On/Off Commutateur 2 10 A

10212967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    2
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    2
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 2 25 A

10213117


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    2
  • Type d'arrangement de circuit
    25 A
  • Nombre de pôles
    2
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
60 ° On/Off Commutateur 1 10 A

10213155


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    1
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    1
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
On/Off Commutateur affleuré pour poste de contrôle 3 + Neutral 10 A

10213193


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    5
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    3 + Neutral
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 4 16 A

10213230


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    4
  • Type d'arrangement de circuit
    16 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 3 20 A

10213278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    3
  • Type d'arrangement de circuit
    20 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 2 25 A

10213315


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    2
  • Type d'arrangement de circuit
    25 A
  • Nombre de pôles
    2
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
90 ° On/Off Commutateur 3 10 A

10212974


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    3
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 2 16 A

10213018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    2
  • Type d'arrangement de circuit
    16 A
  • Nombre de pôles
    2
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
90 ° On/Off Commutateur 1 10 A

10212950


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    1
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    1
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
90 ° On/Off Commutateur 3 + Neutral 10 A

10212998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    5
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    3 + Neutral
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 4 16 A

10213032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    4
  • Type d'arrangement de circuit
    16 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 3 20 A

10213070


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    3
  • Type d'arrangement de circuit
    20 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 3 25 A

10213124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    3
  • Type d'arrangement de circuit
    25 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
60 ° On/Off Commutateur 2 10 A

10213162


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    2
  • Type d'arrangement de circuit
    10 A
  • Nombre de pôles
    2
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 1 16 A

10213209


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    1
  • Type d'arrangement de circuit
    16 A
  • Nombre de pôles
    1
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 3 + Neutral 16 A

10213247


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    5
  • Type d'arrangement de circuit
    16 A
  • Nombre de pôles
    3 + Neutral
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 4 20 A

10213285


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    4
  • Type d'arrangement de circuit
    20 A
  • Nombre de pôles
    4
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off
Commutateur à came On/Off Commutateur 3 25 A

10213322


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Marche/Arrêt
  • Version
    3
  • Type d'arrangement de circuit
    25 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Opération de l'interrupteur
    On/Off