Menu  Rechercher

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

En stock

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
23,399 € - 36,3985 € Demander le délai de livraison ici
1NO + 1NC
Noir
12,054 € - 18,7507 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
16,6629 € - 25,9202 € 6 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
23,399 € - 36,3985 € Demander le délai de livraison ici
2NO
Noir
24,9944 € - 38,8802 € 8 En stock
1NO
Noir
7,6898 € - 8,5443 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Rouge
9,395 € - 10,4389 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Vert
12,7631 € - 19,8537 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
13,1176 € - 20,4052 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
7,6224 € - 8,4693 € Demander le délai de livraison ici
1NO
Blanc
28,1852 € - 43,8437 € 8 En stock
1NO
Noir
6,3815 € - 7,0906 € 6 En stock
1NO
Jaune
10,6359 € - 16,5448 € Demander le délai de livraison ici
1NC
Rouge
9,395 € - 10,4389 € 8 En stock
CA/CC
Jaune
12,4086 € - 19,3022 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Bleu
9,9268 € - 15,4418 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Rouge
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Blanc
14,004 € - 21,7839 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Vert
8,686 € - 13,5115 € Demander le délai de livraison ici
CA/CC
Jaune
13,7379 € - 21,37 € 89 En stock
1NO & 1NC
Rouge ; vert
  • sur 5
Commutateur manuel 1NO + 1NC 4 A Noir IP 50

10212240

Gamme de prix
36,3985 € - 23,399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO + 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 50

10212639

Gamme de prix
18,7507 € - 12,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 65

10211526

Gamme de prix
25,9202 € - 16,6629 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 2NO 4 A Noir IP 65

10211724

Gamme de prix
36,3985 € - 23,399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    2NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211762

Gamme de prix
38,8802 € - 24,9944 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Rouge IP 65

10211410

Gamme de prix
8,5443 € - 7,6898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Vert IP 65

10211458

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 65

10211496

Gamme de prix
19,8537 € - 12,7631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc IP 50

10212080

Gamme de prix
20,4052 € - 13,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Blanc IP 65

10211373

Gamme de prix
8,4693 € - 7,6224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Noir IP 65

10211809

Gamme de prix
43,8437 € - 28,1852 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Commutateur manuel 1NO 4 A Jaune IP 65

10212042

Gamme de prix
7,0906 € - 6,3815 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Arrêt d’urgence 1NC 4 A Rouge PA

10212189

Gamme de prix
16,5448 € - 10,6359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 65

10212417

Gamme de prix
10,4389 € - 9,395 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Bleu IP 65

10212455

Gamme de prix
19,3022 € - 12,4086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Rouge IP 65

10212493

Gamme de prix
15,4418 € - 9,9268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Blanc IP 65

10212530

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Vert IP 65

10212578

Gamme de prix
21,7839 € - 14,004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    48.0 mm
Voyant lumineux CA/CC 5 - 15 mA Jaune IP 50

10212615

Gamme de prix
13,5115 € - 8,686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'arrangement de circuit
    CA/CC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
Commutateur manuel 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert IP 50

10212073

Gamme de prix
21,37 € - 13,7379 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Hauteur
    51.0 mm