Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturel Silicone

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10186039

Référence du fabricant:

110050

2818 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3506 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

175,30 €

500 x 0,3506 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 12.7 mm
B 6.3 mm
H 23.0 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Naturel
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter