Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Jaune

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Article de code:

110051

3498 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,42 €
5000 + 0,3979 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

210,00 €

500 x 0,42 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 25.4 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter