Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Marron

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10186053

Référence du fabricant:

110052

261000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,4491 €
5000 + 0,4266 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

224,55 €

500 x 0,4491 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 28.0 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Marron
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter