Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Noir

Ce capuchon/bouchon conique est en PDM noir avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10251713

Référence du fabricant:

461898

126000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,6978 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

697,80 €

1000 x 0,6978 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 27.9 mm
Température maximum 180 °C
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter