Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Noir

Ce capuchon/bouchon conique est en PDM noir avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10251737

Référence du fabricant:

461900

250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,0616 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

265,40 €

250 x 1,0616 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 38.1 mm
Température maximum 180 °C
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter