Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rouille

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10251768

Référence du fabricant:

461905

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3576 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

357,60 €

1000 x 0,3576 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 25.4 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Rouille
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter