Menu  Rechercher

Bouchon de cônes de masquage 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Violet

Ce capuchon/bouchon conique est fabriqué en silicone avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception offre une utilisation polyvalente soit comme capuchon pour masquer le goujon exposé, soit comme bouchon pour masquer l'intérieur d'un trou.
Référence Essentra :

10251836

Référence du fabricant:

461916

6800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 0,8462 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

169,24 €

200 x 0,8462 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 53.0 mm
Température maximum 250 °C
Matière Silicone
Couleur Violet
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter