Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Charge à hauteur sous pleine charge | Diamètre extérieur minimal | Raideur de ressort | Charge à 50 % | Longueur totale | Diamètre de fil | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1919 € - 3,5341 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
44.48 N
44.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,2748 € - 3,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
44.57 N
44.57 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
3,2748 € - 3,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
2,4733 € - 2,7456 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,8326 € - 3,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,9293 € - 3,2395 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,9293 € - 3,2243 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2,9293 € - 3,2243 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,7359 € - 3,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,7359 € - 3,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,3229 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
9.61 N
9.61 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,3229 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
14.32 N
14.32 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,3229 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0675 € - 3,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
7.21 N
7.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
10.90 N
10.90 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
15.30 N
15.30 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.