10321782
SUG-552
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacité de charge | 5 kg |
---|---|
Capacité de charge | 11.0 lbs |
Longueur d'extrémité filetée | 11.0 mm |
Longueur d'extrémité filetée | 0.433 in |
Projection de crochet | 23.0 mm |
Projection de crochet | 0.906 in |
Matière | Acier inoxydable |
Épaisseur de crochet | 2.7 mm |
Épaisseur de crochet | 0.106 in |
Diamètre de bille | 4.5 mm |
Diamètre de bille | 0.177 in |
Hauteur totale | 19.8 mm |
Hauteur totale | 0.781 in |
Filetage | 3.2 mm |
Type de vis | Auto-taraudeur |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.