Menu  Rechercher

Crochets à visser

En cours de production

Les crochets à visser sont rapides et faciles à installer et sont conçus pour créer un point de fixation fiable et sûr, sur différentes surfaces.

Ce produit est autotaraudeur et peut être facilement vissé dans un trou prépercé ou directement dans une surface telle que le bois ou les cloisons sèches.

Idéal pour suspendre des plantes, des ornements ou des outils, et pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

  • Matière : acier inoxydable

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur d'extrémité filetée Filetage Épaisseur de crochet Diamètre de bille Capacité de charge Type de vis Ajouter au panier
1,7979 € - 1,9976 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Auto-taraudeur
0,7082 € - 0,7869 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Auto-taraudeur
1,3894 € - 1,5438 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Auto-taraudeur
1,8168 € - 2,0187 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Auto-taraudeur
1,7271 € - 1,919 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Auto-taraudeur
0,681 € - 0,7566 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Auto-taraudeur
1,0218 € - 1,1354 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Auto-taraudeur
0,6921 € - 0,769 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Auto-taraudeur
1,0864 € - 1,2071 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Auto-taraudeur
1,0896 € - 1,2107 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Auto-taraudeur
Crochet à visser 1.375 in 26.0 lbs Inox 304

SUG-549

Gamme de prix
1,9976 € - 1,7979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    11.8 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    20.0 mm
  • Projection de crochet
    40.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    4.5 mm
Crochet à visser 0.671 in 6.6 lbs Inox 304

SUG-556

Gamme de prix
0,7869 € - 0,7082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    3 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    7.0 mm
  • Projection de crochet
    27 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    3.0 mm
Crochet à visser 1.031 in 15.4 lbs Inox 304

SUG-548

Gamme de prix
1,5438 € - 1,3894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    7 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    15.0 mm
  • Projection de crochet
    29.4 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    3.5 mm
Crochet à visser 1.343 in 26.0 lbs Inox 304

SUG-554

Gamme de prix
2,0187 € - 1,8168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    11.8 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    20.0 mm
  • Projection de crochet
    40.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    4.5 mm
Crochet à visser 1.062 in 18.0 lbs Inox 304

SUG-559

Gamme de prix
1,919 € - 1,7271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    8.2 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    10.0 mm
  • Projection de crochet
    43.6 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    4.5 mm
Crochet à visser 0.781 in 11.0 lbs Inox 304

SUG-552

Gamme de prix
0,7566 € - 0,681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    5 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    11.0 mm
  • Projection de crochet
    23.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    2.7 mm
Crochet à visser 0.781 in 15.4 lbs Inox 304

SUG-557

Gamme de prix
1,1354 € - 1,0218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    7 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    8.0 mm
  • Projection de crochet
    30.9 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    3.5 mm
Crochet à visser 0.781 in 6.6 lbs Inox 304

SUG-547

Gamme de prix
0,769 € - 0,6921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    3 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    11.0 mm
  • Projection de crochet
    20.7 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    2.7 mm
Crochet à visser 0.984 in 11.0 lbs Inox 304

SUG-553

Gamme de prix
1,2071 € - 1,0864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    5 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    15.0 mm
  • Projection de crochet
    29.4 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    3.5 mm
Crochet à visser 0.906 in 15.4 lbs Inox 304

SUG-558

Gamme de prix
1,2107 € - 1,0896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    7 kg
  • Longueur d'extrémité filetée
    9.0 mm
  • Projection de crochet
    36.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Épaisseur de crochet
    4.0 mm