Menu  Rechercher

Crochet à visser 0.671 in 6.6 lbs Inox 304

Ce crochet à godet fileté est fabriqué en acier inoxydable 304.
Article de code:

SUG-556

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 0,7869 €
5 + 0,7082 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,79 €

1 x 0,7869 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Capacité de charge 3 kg
Longueur d'extrémité filetée 7.0 mm
Projection de crochet 27 mm
Matière Acier inoxydable
Épaisseur de crochet 3.0 mm
Diamètre de bille 5.0 mm
Hauteur totale 17 mm
Filetage 3.9 mm
Type de vis Auto-taraudeur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter