Menu  Rechercher

Crochets de fixation à vis 34.0 mm 26 lbs Acier inox 303

Ce crochet à montage à l'aide de vis est en acier inoxydable. Il constitue une solution de montage à usage général durable et non réactive.
Article de code:

SUG-162

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 25,9698 €
5 + 23,3728 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,97 €

1 x 25,9698 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Capacité de charge 11.8 kg
Projection de crochet 50.0 mm
Épaisseur de crochet 10.0 mm
Orientation de montage Vertical
Nombre de trous de montage 2
Hauteur du crochet 34.0 mm
Largeur de montage 12.0 mm
Hauteur de montage 16.0 mm
Type de montage Vertical Mount with Screws
Code produit 3926909790
Matière complète Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter