Menu  Rechercher

Crochets de fixation à vis

En stock

Les crochets à vis se fixent solidement au mur pour servir de crochets utilitaires généraux, utiles dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Ce produit est doté d’une base plate avec des trous de vis pré-percés qui peuvent être facilement montés sur une surface à l’aide de vis (vis non incluses).

Idéal pour suspendre des manteaux, des chapeaux, des sacs ou des serviettes, ainsi que pour créer un point d’attache sûr pour les câbles ou les fils.

  • Matière : Acier inoxydable

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Hauteur du crochet Épaisseur de crochet Orientation de montage Nombre de trous de montage Type de montage Capacité de charge Ajouter au panier
36,9134 € - 41,0149 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
55,3702 € - 61,5224 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
21.8 kg
11,7409 € - 13,0454 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
4.0 mm
Vertical
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
14,1381 € - 15,709 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
5.0 mm
Horizontale
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
69,2128 € - 76,9031 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
18,8213 € - 20,9126 € 8 En stock
25.0 mm
5.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
11,0326 € - 12,2584 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
4.0 mm
Horizontale
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
3,1054 € - 3,4505 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
10.0 mm
Horizontale
2
Horizontal Mount with Screws
7.7 kg
22,7735 € - 25,3039 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
71,9164 € - 79,9071 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
11,3867 € - 12,6519 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
5.5 mm
Vertical
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
11,3595 € - 12,6216 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
4.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
0,6973 € - 0,7748 € Demander le délai de livraison ici
13.9 mm
2.7 mm
Vertical
Threaded End
3 kg
0,6685 € - 0,7428 € Demander le délai de livraison ici
15.1 mm
2.7 mm
Vertical
Threaded End
5 kg
23,3728 € - 25,9698 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
Crochets de fixation à vis 55.0 mm 22 lbs Acier inox 303

SUG-160

Gamme de prix
41,0149 € - 36,9134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    10 kg
  • Projection de crochet
    67.9 mm
  • Épaisseur de crochet
    13.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 90.0 mm 48 lbs Inox 304

SUG-164

Gamme de prix
61,5224 € - 55,3702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    21.8 kg
  • Projection de crochet
    119.1 mm
  • Épaisseur de crochet
    14.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 16.0 mm 35 lbs Inox 304

SUG-545

Gamme de prix
13,0454 € - 11,7409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    15.9 kg
  • Projection de crochet
    22.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    4.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    1
Crochets de fixation à vis 25.0 mm 44 lbs Inox 304

SUG-511

Gamme de prix
15,709 € - 14,1381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    20 kg
  • Projection de crochet
    32.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    5.0 mm
  • Orientation de montage
    Horizontale
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 90.0 mm 26 lbs Acier inox 303

SUG-161

Gamme de prix
76,9031 € - 69,2128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    11.8 kg
  • Projection de crochet
    109.9 mm
  • Épaisseur de crochet
    14.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 25.0 mm 44 lbs Inox 304

SUG-509

Gamme de prix
20,9126 € - 18,8213 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    20 kg
  • Projection de crochet
    32.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    5.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 19.0 mm 44 lbs Acier inox 303

SUG-510

Gamme de prix
12,2584 € - 11,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    20 kg
  • Projection de crochet
    25.0 mm
  • Épaisseur de crochet
    4.0 mm
  • Orientation de montage
    Horizontale
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 23.4 mm 17 lbs Inox 304

SUG-550

Gamme de prix
3,4505 € - 3,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    7.7 kg
  • Projection de crochet
    36.0 mm
  • Épaisseur de crochet
    10.0 mm
  • Orientation de montage
    Horizontale
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 34.0 mm 22 lbs Acier inox 303

SUG-159

Gamme de prix
25,3039 € - 22,7735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    10 kg
  • Projection de crochet
    45.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    10.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis Acier inox 303 50.0 mm

SUG-163

Gamme de prix
79,9071 € - 71,9164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    20 kg
  • Projection de crochet
    80.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    13.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 22.0 mm 35 lbs Inox 304

SUG-546

Gamme de prix
12,6519 € - 11,3867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    15.9 kg
  • Projection de crochet
    30.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    5.5 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    1
Crochets de fixation à vis 19.0 mm 44 lbs Inox 304

SUG-508

Gamme de prix
12,6216 € - 11,3595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    20 kg
  • Projection de crochet
    26.2 mm
  • Épaisseur de crochet
    4.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2
Crochets de fixation à vis 13.9 mm 6.6 lbs Inox 304

SUG-555

Gamme de prix
0,7748 € - 0,6973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    3 kg
  • Projection de crochet
    21.8 mm
  • Épaisseur de crochet
    2.7 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Hauteur du crochet
    13.9 mm
Crochets de fixation à vis 15.1 mm 11 lbs Inox 304

SUG-551

Gamme de prix
0,7428 € - 0,6685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    5 kg
  • Projection de crochet
    16.7 mm
  • Épaisseur de crochet
    2.7 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Hauteur du crochet
    15.1 mm
Crochets de fixation à vis 34.0 mm 26 lbs Acier inox 303

SUG-162

Gamme de prix
25,9698 € - 23,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de charge
    11.8 kg
  • Projection de crochet
    50.0 mm
  • Épaisseur de crochet
    10.0 mm
  • Orientation de montage
    Vertical
  • Nombre de trous de montage
    2