Menu  Rechercher

Crochets de fixation à vis 19.0 mm 44 lbs Acier inox 303

Ce crochet à godet fileté est fabriqué en acier inoxydable 304.
Article de code:

SUG-510

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 12,2584 €
5 + 11,0326 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,26 €

1 x 12,2584 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Capacité de charge 20 kg
Projection de crochet 25.0 mm
Épaisseur de crochet 4.0 mm
Orientation de montage Horizontale
Nombre de trous de montage 2
Hauteur du crochet 19.0 mm
Largeur de montage 28.0 mm
Hauteur de montage 12.0 mm
Type de montage Horizontal Mount with Screws
Code produit 3926909790
Matière complète Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter