SUG-550
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 3,4505 € |
5 + | 3,1054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacité de charge | 7.7 kg |
---|---|
Capacité de charge | 17 lbs |
Projection de crochet | 36.0 mm |
Projection de crochet | 1.417 in |
Épaisseur de crochet | 10.0 mm |
Épaisseur de crochet | 0.394 in |
Orientation de montage | Horizontale |
Nombre de trous de montage | 2 |
Hauteur du crochet | 23.4 mm |
Hauteur du crochet | 0.921 in |
Largeur de montage | 34.9 mm |
Largeur de montage | 1.374 in |
Hauteur de montage | 20.0 mm |
Hauteur de montage | 0.787 in |
Type de montage | Horizontal Mount with Screws |
Code produit | 7326909890 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.