Menu  Rechercher

Rondelle ventilée M2 2.2 Acier inox 303

Les rondelles ventilées inox sont des rondelles de retenue utilisées avec des boulons, des vis ou d'autres éléments de fixation pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage. Idéales pour prévenir les fuites dans les systèmes de vide ou de pression HV et UHV causées par du gaz ou de l'air piégé sous une tête de vis le long de la tige de la vis.
Référence Essentra :

20219543

Référence du fabricant:

20219543

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 1,2907 €
50 - 99 1,1616 €
100 - 499 1,0325 €
500 + 0,9035 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,29 €

1 x 1,2907 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage d1 M2
d1 2.2
d2 5.0
w1 0.3
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter