Les rondelles ventilées sont utilisées avec des vis ventilées pour contribuer à la libération rapide de gaz de trous taraudés. Les rondelles sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
Cette gamme de rondelles ventilées en inox est utilisée avec des vis ventilées pour améliorer la vitesse et les performances dans la création de vides dans les enceintes sous vide.
Ces rondelles ventilées sont couramment utilisées pour les machines industrielles ou les composants automobiles.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0097.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Pour filetage d1 | d1 | w1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2599 € - 1,7998 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||
| 1,381 € - 1,9729 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||
| 1,5022 € - 2,146 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||
| 1,2599 € - 1,7998 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||
| 2,5682 € - 3,6689 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||
| 2,1321 € - 3,0459 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||
| 3,1763 € - 4,5376 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||
| 0,9207 € - 1,3153 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||
| 0,9934 € - 1,4191 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||
| 3,4598 € - 4,9426 € | Demander le délai de livraison ici |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||
| 1,2599 € - 1,7998 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer