Menu  Rechercher

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En stock

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0098.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Ajouter au panier
2,9489 € - 3,925 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
3,5616 € - 4,7453 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
3,2501 € - 4,33 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
3,032 € - 4,0392 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
3,7277 € - 4,9634 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
3,1774 € - 4,2365 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
4,2573 € - 5,6695 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
2,8555 € - 3,8108 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
4,3196 € - 5,7629 € Demander le délai de livraison ici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
5,0361 € - 6,7182 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
3,7173 € - 4,953 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,6446 € - 4,8595 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
3,2501 € - 4,33 € Demander le délai de livraison ici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
2,8866 € - 3,8419 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
2,7932 € - 3,7277 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
4,2884 € - 5,711 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
2,8866 € - 3,8523 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
2,6997 € - 3,5927 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
13,6752 € - 18,2336 € Demander le délai de livraison ici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
3,7485 € - 4,9945 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
  • sur 6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 5.0 Acier inox 303

20240387

Gamme de prix
3,925 € - 2,9489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 12.0 Acier inox 303

20240431

Gamme de prix
4,7453 € - 3,5616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 10.0 Acier inox 303

20240325

Gamme de prix
4,33 € - 3,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 6.0 Acier inox 303

20240394

Gamme de prix
4,0392 € - 3,032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 14.0 Acier inox 303

20240448

Gamme de prix
4,9634 € - 3,7277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 6.0 Acier inox 303

20240516

Gamme de prix
4,2365 € - 3,1774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 20.0 Acier inox 303

20240462

Gamme de prix
5,6695 € - 4,2573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 4.0 Acier inox 303

20240370

Gamme de prix
3,8108 € - 2,8555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M2 20.0 Acier inox 303

20240271

Gamme de prix
5,7629 € - 4,3196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 30.0 Acier inox 303

20240585

Gamme de prix
6,7182 € - 5,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 6.0 Acier inox 303

20240608

Gamme de prix
4,953 € - 3,7173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 8.0 Acier inox 303

20240691

Gamme de prix
4,8595 € - 3,6446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M2 10.0 Inox 316

20240783

Gamme de prix
4,33 € - 3,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 6.0 Inox 316

20240837

Gamme de prix
3,8419 € - 2,8866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 5.0 Inox 316

20240820

Gamme de prix
3,7277 € - 2,7932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 20.0 Inox 316

20240882

Gamme de prix
5,711 € - 4,2884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 4.0 Inox 316

20240905

Gamme de prix
3,8523 € - 2,8866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 4.0 Inox 316

20240813

Gamme de prix
3,5927 € - 2,6997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M12 100.0 Acier inox 303

20240776

Gamme de prix
18,2336 € - 13,6752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 10.0 Acier inox 303

20240707

Gamme de prix
4,9945 € - 3,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8